登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
09 06 015 2912
型号: 09 06 015 2912
GDS A-H 15 STI-FASTON
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
Faston接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2912
GDS A-H 15 STI-FASTON
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo H15
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento Faston
Tipologia di collegamento
PCB / cable
di prolunga
Numero di poli
15
Configurazione contatti
Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato contatti)
6,5 mm
10,16 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 4,5 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 8 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 8 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 90 N
Forza di prelievo
≤ 90 N
Classe di lavoro
1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
3,1 kV (conttto-contatto)
3,1 kV (contatto-terra)
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
22,38 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140010833
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found