配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 09 06 001 9918
DIN-Power code key type H
DIN-Power code key type H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
用于H、MH 24 + 7型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9918
DIN-Power code key type H
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Zubehör
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Kodierstift
  • 附件介绍 für Bauform H, MH 24 + 7
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0,09 g
  • 原产国 Tschechien
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010475
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较