配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 06 001 9935
DIN-Power fixing bracket right
DIN-Power fixing bracket right

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座, 带M 2.5 DIN 562螺母, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9935
DIN-Power fixing bracket right
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 고정 브래킷 B
  • 액세서리 설명
    수형 커넥터 지원
    DIN EN 60297 규격에 따른 19인치 랙 지원
    싱글 고정
    셸 하우징 D 20/2 및 D 20/4 에 적합
    DIN 562 규격에 따른 너트 M 2.5 적용
    오른쪽
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.963 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140010543
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较