Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Numer Katalogowy: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
7
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Kontakty do
    DIN 41612 Typ FM
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Kontakt męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Szczegóły Uwaga: Pojedyncze kontakty zaleca się tylko naprawiać i konserwować. Do produkcji seryjnej zalecamy identyczne kontakty na szpuli.
  • Zawartość opakowania pojedynczy kontakt
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 24 ... AWG 28
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 3,5 ... 4 mm
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Wytrzymałość na rozciąganie 11 ... ‌28 N
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1.000
  • Waga netto 0,28 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140009776
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare