配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip FM
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Soket tipi 公针
  • Üretim süreci 冲压针
  • Ayrıntılar 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
  • Paket içeriği 单针
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0.5 ... 1.5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Kablo dış çapı 1.6 ... ‌2.8 mm
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 3.5 ... 4 mm
  • Performans seviyesi
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Gerilme direnci 60 ... ‌135 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (标准化配件)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1.000
  • Net ağırlık 0,33 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009837
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较