配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9966
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 左, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9966
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Fastgørelsesbeslag B
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til male konnektorer
    Venstre
    Flere fastgørelser
    Med møtrik M2.5
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Plast, metalliseret
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014596
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400