配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
DIN-Power retaining frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
带2个插座和接地端子
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Cadre
  • Description de l'accessoire Avec 2 contacts femelle et raccordement à la terre
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Métallique
  • Couleur (accessoires) Métallique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 10,1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140010413
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400