登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
09 06 000 7484
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacts
Seria
DIN 41612
Tip de contact
Crimp contact
Contacte pentru
DIN 41612 Type D
DIN 41612 Type E
DIN 41612 Type F
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
DIN 41612 Type MH 24+7
DIN 41612 Type FM
har
-motion
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Female contact
Proces de fabricaţie
Stamped contacts
Conţinut pachet
250 bandoliered contacts
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.09 ... 0.25 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 28
Diametru exterior fir
0.7 ... 1.5 mm
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Lungime dezizolare
3.5 ... 4 mm
Nivel de performanţă
2
acc. to IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Rezistenţă de rupere la întindere
11 ... 28 N
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2 (complementary)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
169.7 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140009646
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03