登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 6484
型号: 09 06 000 6484
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS2,2500 AUF HAS.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 6484
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS2,2500 AUF HAS.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Contactos para
DIN 41612 Tipo D
DIN 41612 Tipo E
DIN 41612 Tipo F
DIN 41612 Tipo 2F
DIN 41612 Tipo F9
DIN 41612 Tipo MH 24+7
DIN 41612 Tipo FM
har
-motion
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
母针
Proceso de fabricación
Contactos estampados
Contenidos del paquete
2500 contactos en riel
Características técnicas
Sección de conductor
0.09 ... 0.25 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 24 ... AWG 28
Diámetro exterior de cable
0.7 ... 1.5 mm
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado
3.5 ... 4 mm
Nivel de desempeño
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexión
≥ 400
Resistencia a la tracción
11 ... 28 N
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (标准化配件)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.665 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140009547
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found