登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
09 06 048 0402
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
Type F
Type H
Type MH
Tartozék típusa
Shell housing
A tartozék leírása
15 mm
Verzió
Verzió
Top entry
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x
Törésgátló
With cable clamps
Rögzítés típusa
Locking levers or locking screws
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (kiegészítők)
Thermoplastic
Fibre-glass reinforced
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Vasúti osztályozás
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
14 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140011069
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612