登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 22 332 6919
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type 2B
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
coudé
Caractéristiques
Écarts de couleur et tâches admis
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Carte d'extension
Nombre de contacts
32
Configuration de contact
Rangées a et b, positions 1, 2, ... , 15, 16
Codage
Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Intensité nominale
2 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1,2 mm
Ligne de fuite
≥ 1,2 mm
Résistance d'isolement
>10
11
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
Force d'insertion
≤ 30 N
Force d'arrachement
≤ 20 N
Classe de performance
2
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7035 (gris clair)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur NiP sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2 (complément)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
5,74 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140195660
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01