配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 32
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 2C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de desempeño
    1
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (normergänzend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 6,76 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140195820
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Steckverbinder DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较