配套产品
配套产品
Combinables
23
Tools
4
饰品
21
型号: 09 23 248 6862
DIN-Signal 2C048FP-17,0C1-2
DIN-Signal 2C048FP-17,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 248 6862
DIN-Signal 2C048FP-17,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Tools
4
饰品
21
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type 2C
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Press-in termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 48
  • Configuraţie contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lungime terminaţie 17 mm
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forţă de inserţie ≤ 45 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 10.62 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140195745
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较