配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria DIN 41612
  • Identificare 2C型
  • Element 母连接器
  • Descrierea contactului 直式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 波峰焊接接线方式
  • Tip conexiune
    主板到子插件板
    堆栈
  • Număr de contacte 48
  • Configuraţie contact a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
  • Lungime terminaţie 4.5 mm
  • Codificare 不缺针的编码方式
  • Fixare PCB 带固定法兰
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1011 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 45 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Culoare (inserţie) RAL 7035 (浅灰色)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (标准化配件)
  • Clasificare feroviară F1/I2 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 8.943 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140041899
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较