配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
1
型号: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type 2C
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 48
  • Kontaktkonfiguration Række a, b og c, position 1, 2, ... , 15, 16
  • Termineringslængde 4,5 mm
  • Kodning Kodning med tab af kontakter
  • Fastgørelse af PCB
    Med fastgørelsesflange
    Med snap-in-clips
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2.54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 45 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 30 N
  • Ydeevneniveau
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 8,424 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140042131
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较