Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
					 
					
						
	
Eigenschaften im Überblick
	
		
		
			
					Messerleiste
			
					Wellenlötanschluss
			
					Bemessungsstrom: 2 A
			
					Kontakte: 48
			
					gerade
			
					Kupferlegierung
			
					Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
			
					Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
			
					Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
			
					Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
			
					Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
			
					RAL 7032 (kieselgrau)