配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 5532
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 28 148 5532
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 夹层适配器
  • 附件介绍
    2R型
    带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
版本
  • 针数 48
技术参数
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 12.53 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140215474
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400