Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
2
Artikelnummer: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Pinommanteling
voor vrouwelijke connectoren type 3C, voor mannelijke connectoren type 3R
Thermoplastisch
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    voor vrouwelijke connectoren type 3C
    voor mannelijke connectoren type 3R
Versie
  • Bevestiging Indrukbevestiging
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 4,25 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140043114
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare