12
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 25 130 6590
型号: 09 25 130 6590
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 30
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 25 130 6590
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
DIN 41612
标识
Typ 3C
原件
Male konektor
插针端子介绍
Přímé provedení
特点
Barevné odchylky a skvrny jsou povolené
版本
接线方式
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
连接方式
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
针数
30
插针布局
Řady a, b + c, pozice 1, 2, ... , 9, 10
连接长度
3 mm
编码
Kódování beze ztráty kontaktu
PCB 固定
Bez upevňovací příruby
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
放电距离
≥ 1,2 mm
爬电距离
≥ 1,2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 20 N
性能等级
2
Podle IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
Ne
材料特性
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
颜色(插芯)
Béžová
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV 状态
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
REACH SVHC 物质
Neobsahuje
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (doplňkové)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
5,05 g
原产国
Česko
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140042339
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications