8
Tools
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
09 75 120 6569
型号: 09 75 120 6569
DIN Signal 3Q020MR-2,5C1-2 w/o Flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 75 120 6569
DIN Signal 3Q020MR-2,5C1-2 w/o Flange
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
Connectors
제품 시리즈
DIN 41612
식별
Type 3Q
요소
Male connector
접점 설명
Straight
특징
색상 편차 및 스프렝클 허용됨
버전
터미네이션 방법
Reflow soldering termination (THR)
연결 유형
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
컨택트핀 개수
20
접점 구성
Rows a and b, positions 1, 2, ... , 9, 10
터미네이션 길이
2.5 mm
코딩
Coding with loss of contacts
PCB 고정
Without fixing flange
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
정격 전류
2 A
정격 전류
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
기중 거리
≥ 1.2 mm
연면 거리
≥ 1.2 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
삽입 포스
≤ 20 N
철수 포스
≤ 20 N
성능 레벨
2
acc. to IEC 60603-2
체결 주기
≥ 400
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
컬러 (인서트)
Beige
재료 (접점)
Copper alloy
표면 (접점)
Au over Pd/Ni over Ni
Sn over Ni Termination side
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Not contained
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
Lead
Nickel
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
4.15 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140104518
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications