主板到子插件板连接
09 29 130 6521
型号: 09 29 130 6521
DIN Signal 3R030MR-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 30
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 29 130 6521
DIN Signal 3R030MR-13,0C1-2
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
Connectors
系列
DIN 41612
标识
Type 3R
原件
Male connector
插针端子介绍
Straight
特点
Colour deviations and speckles permitted
版本
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
针数
30
插针布局
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
连接长度
13 mm
编码
Coding with loss of contacts
PCB 固定
With fixing flange
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 30 N
性能等级
2
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
颜色(插芯)
Beige
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Au over Pd/Ni over Ni
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
6.4 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140196933
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found