配套产品
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo B
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
    PCB ao cabo
  • Número de Pólos 64
  • Configuração do contato Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 31, 32
  • Codificação
    Codificação com perda de contatos
    Codificação lateral
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 60 N
  • Força de retirada ≤ 40 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 11,78 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140003446
  • eCl@ss 27.460.201,00