配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
2
型号: 09 03 164 2921 222
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1-NFF
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 03 164 2921 222
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série DIN 41612
  • Identificação C型
  • Elemento 公连接器
  • Descrição do contato 弯式
Versão
  • Método de terminação 波峰焊接接线方式
  • Tipo de conexão
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Número de Pólos 64
  • Configuração do contato a、c 排,位置 1、2……31、32
  • Codificação
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Fixação do PCB 带固定法兰
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distância de folga ≥ 1.2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1.2 mm
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 60 N
  • Força de retirada ≤ 40 N
  • Nível de desempenho
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Cor (inserto) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 12.556 g
  • País de origem 捷克
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140005099
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较