登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
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
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 03 186 2921
型号: 09 03 186 2921
DIN-Signal C086MS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 86
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 186 2921
DIN-Signal C086MS-3,0C1-1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
C型
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
弯式
Ausführung
Anschlussart
波峰焊接接线方式
Art der Verbindung
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Kontaktanzahl
86
Kontaktbestückung
a、b 和 c 排,位置 3、4、...、18、19、21、22、23、24、26、27、...、31、32,a、b 和 c 排,位置 1
Kodierung
不缺针的编码方式
Leiterplattenbefestigung
带固定法兰
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Luftstrecke
≥ 1.2 mm
Kriechstrecke
≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 90 N
Ziehkraft
≤ 60 N
Anforderungsstufe
1
符合 IEC 60603-2 标准
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140196308
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found