配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
DIN-Signal high current f, 20A screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • コンタクトのタイプ ねじ止めコンタクト
  • コンタクト、
    DIN 41612 タイプM
    DIN 41612 タイプ MH 21 + 5
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • 結線方式 ブスバーにネジ止め
  • ジェンダー メスコンタクト メスコネクタ用
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 定格電流 ≤ 20 A
  • 挿入力 ≤ 10 N
  • 引抜力 ≥ 1.6 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41626
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140215313
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较