配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 6250
femal power contact 40A press-in
femal power contact 40A press-in

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 6250
femal power contact 40A press-in
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier DIN 41612
  • Type af kontakt Indpresningskontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Kontakter til DIN 41612 Type M-flad
Version
  • Køn Female kontakt til Female konnektorer
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 40 A
  • Indsætningskraft ≤ 10 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 1,6 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni Koblingsside
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41626
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,96 g
  • Oprindelsesland Ungarn
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004139
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较