配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
型号: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás M típusú inverz
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
  • Tulajdonságok A különleges érintkezők névleges áramerőssége, a részletekért lásd az adott érintkezők adatlapját
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 32
  • Jelzés érintkezők száma 24
  • Érintkező konfigurá a, b és c sorok, 13, 14, ... , 19, 20 pozíciók
  • Lezárás hossz 2,5 mm
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 23 N
  • Kihúzási erő ≤ 15 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Lega di rame
  • Felület (érintkező)
    Arany palládiumon/nikkelen, és az nikkelen
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV státusz Conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH SVHC anyagok Non incluso
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Si
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Piombo
    Nichel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 9,45 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140103238
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较