Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Артикул: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌2 A
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: AU 50, 1, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7035 (светло-серый)
Примечания
Compare
Артикул: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type M
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
  • Характеристики Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Конфигурация контактов Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Кодирование Coding with loss of contacts
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 40 N
  • Усилие расстыковки ≤ 30 N
  • Уровень исполнения
    AU 50
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7035 (light grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Толщина слоя ≥ 1.27 µm
  • Толщина слоя ≥ 50 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 11.93 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140466098
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare