Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
部品番号: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌2 A
コンタクト: 64
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
部品番号: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ Mフラット
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • シグナルコンタクト数 60
  • コンタクト構成 列a、b、c、位置7、8、... 、25、26
  • 端子長さ 2.9 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 60 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 13.953 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140006522
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare