Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 30, 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)