配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 02 000 9927
DIN-Signal fixing bracket Cg right
DIN-Signal fixing bracket Cg right

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
C型安装托架
用于弯式公连接器, pcb板在19ʺ机架上无法固定, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 9927
DIN-Signal fixing bracket Cg right
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Fastgørelsesbeslag C
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til vinklede Male konnektorer
    På PCB uden mulighed for fastgørelse i 19ʺ racks
    Højre
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 0,84 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140003149
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400