配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
DIN Signal female contact power 40A str

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série DIN 41612
  • Type de contact Contact à souder de circuit imprimé
  • Description du contact Droit
  • Contacts pour DIN 41612 Type MH 21 + 5
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Contact femelle pour connecteurs femelle
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Force d'insertion ≤ 10 N
  • Force d'arrachement ≥ 1,6 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41626
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,73 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140215375
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522