配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto 压接针
  • Descripción del contacto 直式
  • Contactos para
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反转型
    DIN 41612 MH型 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 母针 用于母连接器
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    堆栈
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 8
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1.6 N
  • Nivel de rendimiento
    AU 50
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀金 界面端
    贵金属 接线端
  • Grosor de capa ≥ 1.27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2.16 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215320
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较