配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 8250
DIN-Signal highcur. f, 40A press-in AU50
DIN-Signal highcur. f, 40A press-in AU50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8250
DIN-Signal highcur. f, 40A press-in AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de introducción a presión
  • Descripción del contacto Recto
  • Contactos para DIN 41612 Tipo M plano
Versión
  • Tipo Contacto hembra para conectores hembra
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1,6 N
  • Nivel de desempeño
    AU 50
    1
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,06 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215351
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522