Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Tools
11
饰品
2
Artikel nummer: 09 73 124 6974
DIN Signal type Minv24+8MP13,0C1-2
DIN Signal type Minv24+8MP13,0C1-2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Inpressningsterminering, Virningsförbindning
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 32
Rak
Kopparlegering
Au över Pd/Ni över Ni, Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 73 124 6974
DIN Signal type Minv24+8MP13,0C1-2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
16
Tools
11
饰品
2
Produktinformation
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 M反转型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
  • 接线方式
    压接终端
    绕接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 32
  • 信号针数 24
  • 插针布局 a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
  • 连接长度 13 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 针间距(插拔端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • 放电距离 ≥ 1,2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1,2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
  • 插入力 ≤ 23 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等级
    2
    enligt IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplast, glasfiberfylld
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (stengrå)
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Au över Pd/Ni över Ni
    Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 enl. NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197480
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare