登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 66 153 6613
型号: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Standard
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gestanzt
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 1
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
9
weitere Kontakte
mit Massekontakt
Länge der Pins
2,9 mm
Leiterplattenbefestigung
mit Rastclips
Verriegelungsart
Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Reihenabstand
2,84 mm
Raster, anschlussseitig
2,74 mm
Bemessungsstrom
6,5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 30 N
Ziehkraft
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1,6 mm
Einbauhöhe
7,3 mm
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
8,46 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140080928
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found