配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 8236
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8236
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit
    10000 pièces sur bobine
    Déroulement inversé droite
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur ≤1,52 mm
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 ... 3 mm
  • Classe de performance
    1
    selon CECC 75301-802
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 22 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140087118
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较