配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Contacto soldable
En ángulo
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto soldable
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Voltaje nominal
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 2,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 5 N
  • Fuerza de extracción ≈ 2,5 N
  • Nivel de desempeño
    AU 50
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Material (carcasa/base) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Material (bloqueo) PI
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,57 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102651
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522