配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
型号: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung High Density
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang
    10000 Stück auf Rolle
    Abrollrichtung links
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Aderaußendurchmesser ≤1,38 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.000 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070943
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较