Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 69 282 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prosty
Prąd znamionowy: ≤30 A
Męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Przekrój przewodu: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 69 282 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Nastawa urządzenia: 7 do AWG 10 i 6 do AWG 12
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Prąd znamionowy ≤ 30 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,318 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140099340
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare