Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 69 281 2550
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
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
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
焊接针
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
焊接接线
接线方式
焊接接线
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.25 ... 0.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
额定电流
≤ 10 A
额定电压
≤ 3,000 V
> 1,000 V
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
1.5 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 5 N
拔出力
≈ 2.5 N
性能等级
AU 50
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
材料(锁扣)
PI
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
20
净重
0.6 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140098916
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05