配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Pakkens indhold
    10000 stk. på rulle
    Udrulning til venstre
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,25 ... 0,52 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,52 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Afisoleringslængde 2,5 ... 3 mm
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.040 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087033
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522