5
Tools
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 000 7136
型号: 09 67 000 7136
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;RR10.000
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7136
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
公头
Gyártási folyamat
Stamped contacts
Csomag tartalma
每卷10000个
右展开
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.25 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Vezeték külső átmérője
≤1.02 mm
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Blankolási hossz
2.5 ... 3 mm
Teljesítményszint
1
符合 CECC 75301-802 标准
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
铜合金
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,920 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140086623
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found