登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 037 0413
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Sürüm
Boyut
D-Sub 4
Koruma
Ekranlı
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Kilitleme tipi
Yaylı veya sürgülü kilitleme
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Ayrıntılar
3 TE (15,24 mm) ambalaj yoğunluğu için
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
0,4 Nm Sabitleme vidaları
Ortam sıcaklığı
-35 ... +60 °C
Kablo Çapı
5,75 ... 9 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Metalize
Uzunluk
69,7 mm
Genişlik
12,8 mm
Yükseklik
43 mm
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
19 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140092440
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found