登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
09 67 050 0511
型号: 09 67 050 0511
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 050 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
D-Sub
Tip carcasă/priză
Shell housing
Versiune
Mărime
D-Sub 5
Versiune
Side entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x
Fixare cablu
Cable clamp
Tip blocare
Spring or slide locking
2 piese
Yes
Separabile
Yes
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.4 Nm 固定螺栓
Temperatura ambiantă
-55 ... +120 °C
Diametru cablu
5.75 ... 11.6 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
热塑性塑料
Culoare (carcasă/priză)
灰色
Lungime
67.1 mm
Lăţime
15.8 mm
Înălţime
41 mm
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
25.33 g
Ţara de origine
Switzerland
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140093485
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found