配套产品
配套产品 新
Accessories
5
型号: 09 66 252 7610
DSUB FEM COUDE 15CTS CL3
DSUB FEM COUDE 15CTS CL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 252 7610
DSUB FEM COUDE 15CTS CL3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Femelle
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa Carte mère à carte fille
  • Érintkezők száma 15
  • további érintkezők Avec contact de terre
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • NYÁK rögzítése Avec harpons de masse
  • Rögzítés típusa Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Színes (betét) Noir
  • Anyag (érintkezők) Alliage de cuivre
  • Felület (érintkező) Métal noble sur Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS normes
  • ELV státusz normes
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH SVHC anyagok Non contenu
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Oui
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomb
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 10.83 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140082519
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler