配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
9
型号: 09 66 356 6612
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 356 6612
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
9
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 Femmina
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式 Scheda madre a scheda figlia
  • 针数 25
  • 连接长度 2,9 mm
  • PCB 固定 Con aggancio per scheda
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2,54 mm
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 6,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级
    2
    secondo CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT)
    Custodia: acciaio nichelato
  • 颜色(插芯) Grigio
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) Metallo nobile su Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 13.85 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140084407
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器