登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 67 015 4715
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
D-Sub
Identificación
标准
Elemento
连接器
Descripción del contacto
车削
直式
Versión
Método de terminación
焊杯接线
Tipo
母头
Tamaño
D-Sub 2
Tipo de conexión
PCB至电缆
飞线
Número de contactos
15
Tipo de bloqueo
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.5 mm² 最大值
Sección de cable (AWG)
AWG 20
Corriente nominal
7.5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Longitud de pelado del cable
2.5 ... 3 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
Fuerza de inserción
≤ 50 N
Fuerza de extracción
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Nivel de rendimiento
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexión
≥ 250
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀锡
Color (aislante)
白
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
9.466 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140090798
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found