配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 2
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 15
  • Sonlandırma uzunluğu 5,8 mm
  • PCB sabitlemesi PCB kilitleri olmadan
  • Kilitleme tipi Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,74 mm
  • Flanş yüksekliği 6,5 mm
  • Nominal akım ‌ 7,5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performans seviyesi
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging 无
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • Renk (parça) 白
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 有
  • REACH SVHC maddeleri 铅
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde 有
  • California Önerme 65 madde
    铅
    镍
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 8,2 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140090835
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469