配套产品
配套产品 新
Combinables
4
饰品
9
型号: 09 65 263 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 GC 4-
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 GC 4-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 263 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 GC 4-
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
9
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 15
  • 更多插針 有接地針
  • 連接長度 2.9 mm
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.74 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插蕊)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    铅
    镍
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 10.39 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140078123
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469